Material
Oțel.
Version
Grad 8, acoperit cu plastic, roșu.Grad , acoperit cu plastic, roșu.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Oțel.
Version
Grad 8, acoperit cu plastic, roșu.Grad , acoperit cu plastic, roșu.
Note
Pentru conectarea curelelor de ridicare sau a curelelor rotunde la componentele lanțului, cum ar fi lanțuri sau inele de suspensie.
Legăturile de glisare pentru curele rotunde sunt conforme cu Directiva privitoare la mașini și sunt verificate BG (ștampila H).
Legăturile de glisare pentru curele rotunde sunt conforme cu Directiva privitoare la mașini și sunt verificate BG (ștampila H).
Temperature range
de la -40 °C la 200 °C = 100% capacitate de încărcare
până la 300 °C = 90% capacitate de încărcare
până la 400 °C = 75% capacitate de încărcare
până la 300 °C = 90% capacitate de încărcare
până la 400 °C = 75% capacitate de încărcare
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.