- Închidere automată a cârligelor de siguranță la ridicarea sarcinii
- Deblocarea se realizează manual
- Capacitate de încărcare până la 10 000 kg
- Cu aprobarea BG și ștampila H
Descriere
Material
Oțel.
Version
Grad 10, acoperit cu plastic, roșu.Grad , acoperit cu plastic, roșu.
Note
La ridicarea încărcăturii, cârligul de siguranță se închide automat și este blocat în siguranță de un sistem de blocare din spatele cârligului de sarcină. Pentru deschiderea sistemului, încuietoarea trebuie acționată manual.
Cârligele de siguranță pentru sarcină respectă Directiva privind echipamentele tehnice și sunt testate BG (ștampila H).
Cârligele de siguranță pentru sarcină respectă Directiva privind echipamentele tehnice și sunt testate BG (ștampila H).
Temperature range
de la -40 °C la 200 °C = 100% capacitate de încărcare
până la 300 °C = 90% capacitate de încărcare
până la 400 °C = 75% capacitate de încărcare
până la 300 °C = 90% capacitate de încărcare
până la 400 °C = 75% capacitate de încărcare
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.