Material
Oțel.
Version
Grad 10, acoperit cu plastic, roșu.Grad , acoperit cu plastic, roșu.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Oțel.
Version
Grad 10, acoperit cu plastic, roșu.Grad , acoperit cu plastic, roșu.
Note
Echipat cu rulment glisant cu alunecare lină. Nu se potrivesc pentru rotațiile sub sarcină.
La ridicarea sarcinii, cârligul de siguranță pentru greutăți se închide automat și este blocat în siguranță de o încuietoare pe partea din spate a cârligului pentru greutăți. Pentru deschiderea sistemului, încuietoarea trebuie acționată manual.
Cu încuietoarea închisă, cârligul pentru greutăți este suspendat chiar și în stare neîncărcată.
Cârligele-vârtej corespund directivei privind echipamentele tehnice și sunt testate BG (ștampilă H).
La ridicarea sarcinii, cârligul de siguranță pentru greutăți se închide automat și este blocat în siguranță de o încuietoare pe partea din spate a cârligului pentru greutăți. Pentru deschiderea sistemului, încuietoarea trebuie acționată manual.
Cu încuietoarea închisă, cârligul pentru greutăți este suspendat chiar și în stare neîncărcată.
Cârligele-vârtej corespund directivei privind echipamentele tehnice și sunt testate BG (ștampilă H).
Temperature range
de la -40 °C la 200 °C = 100% capacitate de încărcare
până la 300 °C = 90% capacitate de încărcare
până la 400 °C = 75% capacitate de încărcare
până la 300 °C = 90% capacitate de încărcare
până la 400 °C = 75% capacitate de încărcare
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.