text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language

Description

Material
Polipropilenă PP.
Version
verde.
Note
Coliere de prindere duble conform DIN 3015-3, cu suprafață interioară netedă, fără pretensionare. Recomandat pentru fixarea în siguranță a furtunurilor și cablurilor dispuse paralel. Suprafețele interioare netede și razele de ieșire împiedică deteriorarea furtunurilor și a cablurilor.

Preferabil de utilizat ca suport mobil, în care conducta nu este fixată între jumătățile colierului de prindere. Pentru aceasta, diametrul (D1) colierelor de prindere trebuie ales ușor mai mare decât diametrul conductei de fixat.

Jumătatea superioară și cea inferioară a colierelor sunt identice. Se livrează în perechi.
Technical Data
Cuplurile de strângere indicate pentru șuruburi se referă la montajul cu placă de acoperire și șuruburi hexagonale, conform DIN EN ISO 4014/4017.
Temperature range
între -30 °C și + 90 °C
Assembly
Distanțele recomandate între colierele de prindere (A) sunt valori orientative și se aplică în caz de încărcare statică.

Coturi de țeavă: la montajul coturilor de țeavă, colierele de prindere trebuie fixate imediat înainte și după cot.

Îmbinări filetate: Primul colier de prindere trebuie montat imediat după îmbinarea filetata, pentru a preveni vibrațiile de la îmbinarea filetată.

Armături: Dacă în conductă sunt integrate armături, înainte și după armătură trebuie montată câte un colier de prindere.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought