Placă de acoperire seria grea oțel cu strat de acoperire zinc-nichel 07841-17-41413
- Pentru fixarea în siguranță a colierelor de prindere DIN 3015
Unitatea de vânzare
6,53 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Placă de acoperire
Varianta 1
seria grea
DIN
DIN 3015-2
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
cu strat de acoperire zinc-nichel
B=lățime
45
L=lungime
115
D4
14
Dimensiune
4
L1
90
Potrivit pentru
DIN 3015-2
seria grea
Mărimea 4
S
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
Oțel.
Version
cu strat de acoperire zinc-nichel.
Note
Plăci de acoperire, pentru coliere de prindere DIN 3015 Partea 2, serie grea.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.