text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Placă de sudură
Varianta 1
serie ușoară
Varianta 2
duble
DIN
DIN 3015-1
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
fosfatizat
B=lățime
30
G=filet
M6
L=lungime
120
A
60
D3
12
Dimensiune
4
H
6,5
L1
40
Potrivit pentru DIN 3015-1 seria ușoară
Mărimea 4
S
3
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
Steel.
Version
Phosphated
Note
Weld-on plate, double, for clamp fitting DIN 3015-1 light series Suitable for mounting 2 clamp fittings.

Dimension A = Centre distance of lines.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem