Placă de sudură Colier de prindere dublu oțel cu strat de acoperire zinc-nichel 07842-11-40813
- Pentru fixarea în siguranță a colierelor de prindere DIN 3015
- Pentru fixare prin sudare sau cu șuruburi
Unitatea de vânzare
23,41 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Placă de sudură
Varianta 1
Colier de prindere dublu
Varianta 2
lung
DIN
DIN 3015-3
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
cu strat de acoperire zinc-nichel
B=lățime
30
G=filet
M8
L=lungime
110
D3
14
D4
9
Dimensiune
4
H
10,3
L2
94
Potrivit pentru
DIN 3015-3
clemă dublă
Mărimea 4
S
5
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
Oțel.
Version
cu strat de acoperire zinc-nichel.
Note
Plăci de sudură lungi, pentru coliere de prindere DIN 3015 Partea 3, coliere de prindere duble.
Aceste plăci de sudură pot fi prinse prin sudură sau fixate cu șuruburi.
Aceste plăci de sudură pot fi prinse prin sudură sau fixate cu șuruburi.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.