text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub filetat
Varianta 1
cu hexagon interior şi vârf
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4027
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
D1 = fir
M5
L=lungimea filetului
20
Clasa de rezistență
70
Corp bază cheie din oțel
A2
SW
2,5
T
2
Tip montaj
Locaș hexagonal
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
Steel or stainless steel A2.
Version
Steel grade 45 H, bright (black) or galvanised.
Stainless steel A2-70, bright
Note
By M4x5, M5x5, M5x6, M6x6, M8x8, M10x10 the point angle is 120°.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought