Material
Oțel sau oțel inoxidabil (A 2).
Siguranță pentru filet din nailon.
Siguranță pentru filet din nailon.
Version
Oțel, clasa de duritate 45H, negru.
Oțel inoxidabil A2, clasa de duritate 21H, fără strat de acoperire.
Oțel inoxidabil A2, clasa de duritate 21H, fără strat de acoperire.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Știfturi filetate cu mufă hexagonală și vârf conic din EN ISO 4026, fără blocare filet
de la
0,13 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Știfturi filetate cu mufă hexagonală și vârf conic din EN ISO 4026, cu blocare cu filet
de la
0,82 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Oțel sau oțel inoxidabil (A 2).
Siguranță pentru filet din nailon.
Siguranță pentru filet din nailon.
Version
Oțel, clasa de duritate 45H, negru.
Oțel inoxidabil A2, clasa de duritate 21H, fără strat de acoperire.
Oțel inoxidabil A2, clasa de duritate 21H, fără strat de acoperire.
Drawing reference
L2 = aproximativ două fileturi