Șurub de presiune termoplastic 07143-08064
- Ax filetat cu mâner stea montat
- Ușor de montat
- Diferite dimensiuni de filet
Unitatea de vânzare
4,89 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub de presiune
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Materialul
componentei
oțel
D=filet
M8
L=lungime
64,6
D1
18
D2
40
D3
18
H
25
H1
13
H2
3,5
H3
9
UNSPSC Code
31162800
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Mâner stea: termoplastic.
Bucșă: oțel.
Șurub de fixare: oțel, clasa de rezistență 5.8.
Piesa de presiune: plastic PA 6.
Bucșă: oțel.
Șurub de fixare: oțel, clasa de rezistență 5.8.
Piesa de presiune: plastic PA 6.
Version
Mâner stea, piesa de presiune neagră.
Bucșă galvanizată, pasivată albastră.
Șurub de fixare brunat.
Bucșă galvanizată, pasivată albastră.
Șurub de fixare brunat.
Note
Elementul de presiune este furnizat separat. Acesta poate fi conectat la axul filetat prin simpla apăsare a acestuia.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.