text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
2 Hits

Description

Material

Inel de reglare din oțel inoxidabil 1.4305.
Știft filetat din oțel inoxidabil A2.

Version
Inel de reglare și știft filetat netratate.
Note
Forma A: cu știft filetat DIN 553 (cu fantă)
Forma E: cu știft filetat DIN EN ISO 4027 (hexagonal)

Toleranțele indicate sunt valabile pentru inelele de reglare netratate, în conformitate cu DIN 705. Toleranțele nu pot fi garantate pentru inelele de reglare zincate. Aceasta nu influențează, însă, deloc funcționarea.
Drawing reference
1) al doilea știft filetat de la D1 ≥ 75

Other customers also bought