text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Inelul de reglare
Varianta 2
cu mâner tip aripă
Materialul corpului de bază
oțel
Materialul componentei
termoplastic
B=Rezistență
12
D1=diametru interior
16
D2=Diametrul exterior
28
D3
M6
H
33
UNSPSC Code
31161708
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Inel de reglare din oțel.
Mâner tip aripă termoplastic.
Şuruburi filetate din oţel clasa de rezistenţă 5.8.
Version
Inel de reglare gol.
Mâner tip aripăi negru închis.
Șurub filetat pasivizat albastru.
Drawing reference
1) Oprire variabilă
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem