Hexagon head bolt tapped through thread stainless steel A4 bright 07171-612X50
- Stainless steel A2 or stainless steel A4.
- Bright
Unitatea de vânzare
€1.54
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub cu cap hexagonal
Varianta 1
filet complet
DIN
DIN 933
Tip de produs
Șurub
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil A4
Suprafața
corpului de bază
lucios
D=filet
M12
L=lungime
50
SW = lățimea cheii
19
Clasa de rezistență
70
E
21,1
K
7,5
Tip montaj
Hexagon exterior
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
Stainless steel A2 or stainless steel A4.
Version
Stainless steel A2-70, bright.
Stainless steel A4-70, bright.
Stainless steel A4-70, bright.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.