text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub cu cap hexagonal
Varianta 1
cap redus
Varianta 2
filet complet
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil A4
Suprafața corpului de bază
polișat
D=filet
M5
L=lungimea filetului
12
SW = lățimea cheii
8
Corp bază cheie din oțel
1.4404
D1
10,5
H
3,7
K
4,7
Tip ambalaj
Produse în vrac
UNSPSC Code
31161501
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
Stainless steel 1.4404.

Version
Polished.
Note
The surface of the hexagon head bolt is polished and, with regard to design optimised for the use in hygienic environments.
The bolt head is convex on the top face and the collar has a conical formed top surface.
Instead of troublesome embossing or indentations, the bolt head is smooth with a surface finish of Ra 0.8 µm.
Dirt and residue from products or cleaners seldom adheres and easy cleaning is ensured.
Accessory
For damage-free tightening and loosening of the screw we recommend the open-end spanners together with the protective caps (96661-03).
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem