Material
Oțel inoxidabil 1.4404.
Version
lustruit.
Show more
Show less
Șuruburi hexagonale cu tijă subțire în Hygienic DESIGN
from
5,07 €
plus sales tax
plus shipping costs
Șaibe de blocare cu șurub cu tijă subțire
from
2,84 €
plus sales tax
plus shipping costs
Description
Material
Oțel inoxidabil 1.4404.
Version
lustruit.
Note
Șuruburile cu tijă subțire sunt, de preferință, asigurate cu un element de siguranță împotriva pierderii accidentale. Astfel este îndeplinit standardul UE 2006/42/CE. În acest scop, șaiba este înșurubată pe partea filetată și apoi se poate mișca liber pe tija subțire. Tija șurubului nu este deteriorată, de exemplu, de acțiunea crestăturii arcului.
Suprafața șurubului cu cap hexagonal este lustruită, iar forma sa este optimizată pentru utilizarea în zone igienice. Astfel, capul șurubului este semisferic pe partea frontală, iar gulerul conic are forma oblică corespunzătoare. În locul proeminențelor sau adânciturilor deranjante, capul șurubului are o suprafață netedă cu o adâncime de rugozitate Ra 0,8 µm. Murdăria și reziduurile de la produs sau detergent aderă cu greu și este garantată o curățare ușoară.
Suprafața șurubului cu cap hexagonal este lustruită, iar forma sa este optimizată pentru utilizarea în zone igienice. Astfel, capul șurubului este semisferic pe partea frontală, iar gulerul conic are forma oblică corespunzătoare. În locul proeminențelor sau adânciturilor deranjante, capul șurubului are o suprafață netedă cu o adâncime de rugozitate Ra 0,8 µm. Murdăria și reziduurile de la produs sau detergent aderă cu greu și este garantată o curățare ușoară.
On request
Filet măsurat în inch, lungime filet, lungime ax
Accessory
Șaibe de blocare 07170-03.