text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piuliță hexagonală
Varianta 1
cu șaibă captivă
Tip de produs
Piuliță
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
călit și lustruit
Materialul componentei
poliamidă
D=filet
M10
G= fir / pentru fir
M10
H=înălțime
19
SW = lățimea cheii
16
A
8
A1
4
A2
7
Clasa de rezistență
10
D1
21
D2
22,7
D3
10,5
E
18,5
Tip montaj
Hexagon exterior
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
Piuliță hexagonală și șaibă din oțel călit.
Inel de reținere PA 6 negru.
Version
Piulița hexagonală și șaiba sunt călite și lustruite. Clasa de rezistență a piuliței hexagonale 10.
Advantages
Aducem împreună ce aparține împreună: piulița hexagonală și șaiba într-o unitate.
- O unitate compactă.
- Șaiba este conectată cu piulița hexagonală în mod sigur împotriva pierderii, prin intermediul inelului de reținere.
-Componentele, ca de ex. gheare speciale scumpe, șaibe de siguranță, flanșă etc sunt protejate prin intermediul piuliței hexagonale cu șaibă. Astfel, rezultă avantaje din punct de vedere al costurilor cu uzură redusă.
- Avantaje suplimentare din punct de vedere al costurilor în ceea ce privește achiziția: anterior, un proces de comandă pentru două produse.
Drawing reference
1) Piuliță hexagonală
2) Inel de reținere
3) Șaibă
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem