Material
Piuliță hexagonală și șaibă din oțel călit.
Inel de reținere PA 6 negru.
Inel de reținere PA 6 negru.
Version
Piulița hexagonală și șaiba sunt călite și lustruite. Clasa de rezistență a piuliței hexagonale 10.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Piuliță hexagonală și șaibă din oțel călit.
Inel de reținere PA 6 negru.
Inel de reținere PA 6 negru.
Version
Piulița hexagonală și șaiba sunt călite și lustruite. Clasa de rezistență a piuliței hexagonale 10.
Advantages
Aducem împreună ce aparține împreună: piulița hexagonală și șaiba într-o unitate.
- O unitate compactă.
- Șaiba este conectată cu piulița hexagonală în mod sigur împotriva pierderii, prin intermediul inelului de reținere.
-Componentele, ca de ex. gheare speciale scumpe, șaibe de siguranță, flanșă etc sunt protejate prin intermediul piuliței hexagonale cu șaibă. Astfel, rezultă avantaje din punct de vedere al costurilor cu uzură redusă.
- Avantaje suplimentare din punct de vedere al costurilor în ceea ce privește achiziția: anterior, un proces de comandă pentru două produse.
- O unitate compactă.
- Șaiba este conectată cu piulița hexagonală în mod sigur împotriva pierderii, prin intermediul inelului de reținere.
-Componentele, ca de ex. gheare speciale scumpe, șaibe de siguranță, flanșă etc sunt protejate prin intermediul piuliței hexagonale cu șaibă. Astfel, rezultă avantaje din punct de vedere al costurilor cu uzură redusă.
- Avantaje suplimentare din punct de vedere al costurilor în ceea ce privește achiziția: anterior, un proces de comandă pentru două produse.
Drawing reference
1) Piuliță hexagonală
2) Inel de reținere
3) Șaibă
2) Inel de reținere
3) Șaibă
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.