Șurub cilindric cu locaș hexagonal oțel gol (negru) 07159-05X60
- Oțel sau oțel inoxidabil
Unitatea de vânzare
1,29 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub cilindric
Varianta 1
cu locaș hexagonal
Varianta 2
filet complet
DIN
DIN 912
Tip de produs
Șurub
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
gol (negru)
B=lungimea filetului
60
D=filet
M5
G= fir / pentru fir
M5
L=lungime
60
SW = lățimea cheii
4
Clasa de rezistență
8.8
DK
8,5
K
5
Tip montaj
Locaș hexagonal
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
Oțel, oțel inoxidabil A2 sau A4.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 8.8, lucios (negru) sau galvanizat cu zinc.
Oțel inoxidabil A2-70, gol.
Oțel inoxidabil A4-70, gol.
Oțel inoxidabil A2-70, gol.
Oțel inoxidabil A4-70, gol.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.