Material
Oțel.
Version
cu strat de acoperire zinc-nichel.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Piulițe conice CONU® din oțel, cu nervuri de blocare, clasa de rezistență 8.8
de la
0,90 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Piulițe conice CONU® din oțel, cu nervuri de blocare, clasa de rezistență 10.9
de la
1,09 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Product description
Piulițele conice Conu® sunt piulițe autoblocante, care pot fi montate fără unelte. Datorită formei sale, piulița este complet încastrată în piesă de lucru.
Material
Oțel.
Version
cu strat de acoperire zinc-nichel.
Note
Adâncitura trebuie să fie conformă cu norma DIN 74, forma F. Datorită unghiului mai mare al piuliței (α) în comparație cu adâncitura (90°), nervurile de blocare asigură o fixare fermă în adâncitură. Pe măsură ce piulița coboară tot mai mult în adâncitură, factorul de compresie crește. Astfel se împiedică desfacerea spontană a conexiunii.
Forma S este potrivită pentru șuruburi din clasa de rezistență 8.8.
Forma L este potrivită pentru șuruburi din clasa de rezistență 10.9.
Forma S este potrivită pentru șuruburi din clasa de rezistență 8.8.
Forma L este potrivită pentru șuruburi din clasa de rezistență 10.9.