Piuliță for T-slot oțel inoxidabil A4 bright 07060-814
- Variantă: din oțel sau oțel inoxidabil
Sales unit
9,36 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Nut
Version 1
for T-slot
DIN
DIN 508
Product type
for T-slot
Main
material
stainless steel A4
Surface finish
body
bright
B=Width
25
D=Thread
M14
H=Height
18
L=Length
25
B1
15,6
H1
9
Slot
width
16
Steel code
1.4571
UNSPSC Code
31161508
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
Description
Material
Oțel călit și temperat clasa 10, EN AW-7075 sau oțel inoxidabil 1.4571.
Version
Oțel călit și revenit (negru).
Aluminiu și oțel inoxidabil lucios.
Aluminiu și oțel inoxidabil lucios.
Note
Piulițele pentru caneluri în T din aluminiu sunt prevăzute cu inserții filetate din oțel.
Rezistență a variantei din oțel inoxidabil:
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
Rezistență a variantei din oțel inoxidabil:
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.