text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Elemente canelate

Intrări / Pagină
14 Products
  • Intrări / Pagină
    14 Products

    Descoperiți gama de produse norelem

    Cursoare pentru canale de camă de la norelem 

          

    Un cursor pentru canale de camă poate fi utilizat în mod universal și este ușor de înlocuit. Piesa standard este utilizată în construcția de scule și dispozitive, dar și în construcția de mașini. În aceste domenii, cursoarele pentru canale de camă sunt utilizate pentru fixarea, poziționarea și conectarea obiectelor.

    Selecția noastră de cursoare pentru canale de camă

    Cursoarele pentru canale de camă sunt disponibile în diferite forme și variante. norelem oferă o gamă largă de cursoare pentru canale de camă. Puteți găsi aici o prezentare generală a variantelor și a proprietăților familiilor de produse individuale.

    Variantă

    Proprietăți

    Piulițe pentru canale T conform DIN 508 extinse

    - Oțel ameliorabil din clasa de calitate 10, EN AW-7075 sau oțel inoxidabil 1.4571

    - Oțel călit (negru), aluminiu și oțel inoxidabil lucios

    Piulițe pentru canale T lungi

    - Oțel ameliorabil

    - Călit de calitate 10

    Cursoare pentru canale de camă T din oțel și oțel inoxidabil

    - Oțel ameliorabil sau oțel inoxidabil 1.4305

    - Piesa brută poate fi utilizată pentru a realiza piulițe pentru canale T cu filete nestandardizate

    Cursoare pentru canale de camă oscilante de tip I

    - Oțel

    - Zincat

    - Bila cu arc face posibilă fixarea cursorului pentru canale de camă în orice punct din canalul profilului

    Cursoare pentru canale de camă oscilante cu punte de tip I

    - Oțel

    - Zincat

    - Cursorul pentru canale de camă poate fi montat ulterior în sistemul existent

    Cursoare pentru canale de camă grele de tip I

    - Adecvate pentru conexiuni supuse la sarcini mari

    - Oțel

    - Zincat

    Profil cursor pentru canale de camă de tip I

    - Oțel

    - Acoperit

    - Profilul este prevăzut cu găuri filetate cu pas de 40 mm și 60 mm

    Cursoare pentru canale de camă oscilante de tip B

    - Oțel

    - Zincat

    - Cursorul pentru canale de camă poate fi montat

    Cursoare pentru canale de camă oscilante cu arc de tip B

    - Oțel

    - Zincat

    - Arcul permite fixarea în orice punct din canalul profilului

    Piulițe rombice pentru
    canale T

    - Oțel ameliorabil

    - Călit de calitate 8 și brunat

    - Pot fi introduse de sus

    - Deosebit de utile pentru canalele T lungi

         

    Slot keys in different sizes

    norelem offers slot keys in accordance with DIN 508 in the most common sizes. The width of the keyways must be distinguished from thread sizes.

    Thread sizes determine the diameter and pitch of the thread and are available from M5 to M36.

    The keyway width refers to the width of the keyway that is cut into a workpiece. The norelem product family includes keyway widths from 6 mm to 42 mm.

           

    Slot keys made of steel and stainless steel

    The material of the body can be selected for some products. In addition to aluminium, norelem offers slot keys made of steel and stainless steel.

    Slot keys made of steel are a robust and durable solution for connecting wood, metal or plastic. In contrast to aluminium slot keys, they are less susceptible to corrosion, have a higher permissible load and can therefore carry heavy loads.

    Steel slot keys are easy to install, provide a strong, reliable connection and are very cost-effective compared to stainless steel slot keys.

    Stainless steel slot keys are more expensive per piece than steel or aluminium slot keys, but are also less susceptible to wear and scratches. Due to the hardness of the stainless steel, stainless steel slot keys have the highest corrosion resistance. Despite contact with water or other liquids, stainless steel is more resistant and therefore rustproof.

          

    Application areas of slot keys

    Slot keys can be used in many applications. Roof rack with aluminium profile rails, for example, include the T-slot in the roof rack rail. With T-slot adapters, the slot keys can contribute to the secure fastening of roof bike racks or roof boxes.

    Slot keys are therefore mainly suitable for fastening and positioning aluminium profiles, airline rails and roof racks. In addition to these functions, slot keys can also be used to secure and connect components.