Material
Inserții filetate din oțel inoxidabil 1.4301.
Version
verde.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Inserții filetate din oțel inoxidabil 1.4301.
Version
verde.
Note
Inserțiile de filet HeliCoil®plus sunt un instrument indispensabil pentru fiecare companie de prelucrare a metalelor și pentru fiecare atelier de reparații.
Găurile filetate care sunt rupte, gripate sau găurite prea mult pot fi restabilite la diametrul nominal original al filetului în câteva minute.
Impecabil din punct de vedere tehnic și durabil pe termen nelimitat, rezistent la influențele corozive și stres termic. Acest lucru face posibilă și recuperarea rebuturilor de la produse scumpe.
Calitatea înaltă a suprafeței asigură un punct de curgere optim și o forță de preîncărcare mai mare a șuruburilor de înaltă rezistență.
Inserțiile de filet HeliCoil®plus sunt, de asemenea, ideale pentru filete mobile în toate piesele din metal ușor și turnate. Instrucțiunile de instalare și filetele sunt incluse în cutia compartimentată.
Cutie compartimentată
Alcătuită din inserții filetate M5 până la M12, fiecare în trei lungimi diferite de filet, burghiu elicoidal (numai pentru inserții M5 - M10), robinet manual special, ax de instalare și întrerupător de țevi.
Kituri de reparații
Compus din bucșe filetate de o singură dimensiune, fiecare în trei lungimi diferite ale filetului, burghie elicoidale, tarozi speciali de mână, ax de montare și rupător de cepuri.
Găurile filetate care sunt rupte, gripate sau găurite prea mult pot fi restabilite la diametrul nominal original al filetului în câteva minute.
Impecabil din punct de vedere tehnic și durabil pe termen nelimitat, rezistent la influențele corozive și stres termic. Acest lucru face posibilă și recuperarea rebuturilor de la produse scumpe.
Calitatea înaltă a suprafeței asigură un punct de curgere optim și o forță de preîncărcare mai mare a șuruburilor de înaltă rezistență.
Inserțiile de filet HeliCoil®plus sunt, de asemenea, ideale pentru filete mobile în toate piesele din metal ușor și turnate. Instrucțiunile de instalare și filetele sunt incluse în cutia compartimentată.
Cutie compartimentată
Alcătuită din inserții filetate M5 până la M12, fiecare în trei lungimi diferite de filet, burghiu elicoidal (numai pentru inserții M5 - M10), robinet manual special, ax de instalare și întrerupător de țevi.
Kituri de reparații
Compus din bucșe filetate de o singură dimensiune, fiecare în trei lungimi diferite ale filetului, burghie elicoidale, tarozi speciali de mână, ax de montare și rupător de cepuri.
On request
Dimensiuni suplimentare ale inserțiilor filetate și ale uneltelor de asamblare.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.