Material
Oțel inoxidabil 1.4301..
Version
verde.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Oțel inoxidabil 1.4301..
Version
verde.
Note
Inserțiile de filet HeliCoil®plus sunt un instrument indispensabil pentru fiecare companie de prelucrare a metalelor și pentru fiecare atelier de reparații.
Găurile filetate care sunt rupte, gripate sau găurite prea mult pot fi restabilite la diametrul nominal original al filetului în câteva minute.
Impecabile din punct de vedere tehnic și durabile pe termen nelimitat, rezistent la influențele corozive și stres termic. Acest lucru face posibilă și recuperarea rebuturilor de la produse scumpe.
Calitatea înaltă a suprafeței asigură un punct de curgere optim și o forță de preîncărcare mai mare a șuruburilor de înaltă rezistență.
Inserțiile de filet HeliCoil®plus sunt, de asemenea, ideale pentru filete mobile în toate piesele din metal ușor și turnate.
T este distanța dintre inserția filetată și suprafața de separare și este cuprinsă între 0,25 și 0,5 din pasul filetului.
Valorile de control ale inserțiilor filetate nemontate sunt L și D.
Găurile filetate care sunt rupte, gripate sau găurite prea mult pot fi restabilite la diametrul nominal original al filetului în câteva minute.
Impecabile din punct de vedere tehnic și durabile pe termen nelimitat, rezistent la influențele corozive și stres termic. Acest lucru face posibilă și recuperarea rebuturilor de la produse scumpe.
Calitatea înaltă a suprafeței asigură un punct de curgere optim și o forță de preîncărcare mai mare a șuruburilor de înaltă rezistență.
Inserțiile de filet HeliCoil®plus sunt, de asemenea, ideale pentru filete mobile în toate piesele din metal ușor și turnate.
T este distanța dintre inserția filetată și suprafața de separare și este cuprinsă între 0,25 și 0,5 din pasul filetului.
Valorile de control ale inserțiilor filetate nemontate sunt L și D.
On request
Alte dimensiuni.
Drawing reference
1) Bolț de antrenare
2) Crestătură
3) Secțiunea transversală a firului
2) Crestătură
3) Secțiunea transversală a firului
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.