Material
Șurub din oțel inoxidabil.
Minge din oțel inoxidabil, POM sau ceramică Si3N4.
Version
Oțel inoxidabil gol.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Șurub din oțel inoxidabil.
Minge din oțel inoxidabil, POM sau ceramică Si3N4.
Version
Oțel inoxidabil gol.
Note
Șuruburile de presiune cu bilă completă fără cap sunt utilizate atunci când este necesară o suprafață de presiune curată și lustruită. Versiunile mai lungi au fost special concepute pentru a fi utilizate ca „știfturi de lipit”. Acestea permit producerea unor elemente de fixare mecanice economice cu filet exterior în serii mici și medii. Nitrura de siliciu (Si3N4) este caracterizată în special printr-o combinație de proprietăți excelente ale materialului. Acestea includ, de exemplu, duritate și rezistență ridicate, comportament excelent la uzură și rezistență chimică bună.
Drawing reference
Forma A: bilă din oțel inoxidabil
Forma D: bilă din POM
Forma E: bilă din ceramică
Forma D: bilă din POM
Forma E: bilă din ceramică
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.