Material
Șurub oțel călit, clasa de rezistență 10.9.
Oțel rulment cu bile.
Nailon de blocare a filetului.
Oțel rulment cu bile.
Nailon de blocare a filetului.
Version
Șurub negru. Bilă întărită, strălucitoare.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Șurub oțel călit, clasa de rezistență 10.9.
Oțel rulment cu bile.
Nailon de blocare a filetului.
Oțel rulment cu bile.
Nailon de blocare a filetului.
Version
Șurub negru. Bilă întărită, strălucitoare.
Note
Cu forma aplatizată a bilei B, suprafețele neplane pot fi fixate, tensionate sau susținute fără distorsiuni, deoarece bila mobilă se adaptează până la 9°.
Drawing reference
Forma B: cu bilă aplatizată
L2 = cca două spire de filet
L2 = cca două spire de filet
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.