text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub de presiune cu bilă
Varianta 1
fără buton
Varianta 2
cu siguranță pentru filet
Formă
D
Tipul de formă
Sferă din POM
Tip de produs
cu sferă plină
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Materialul componentei
Poliacetal
Componenta suprafeței
întărit și gol
D=filet
M6
L=lungime
16,8
Bilă-Ø
4
Capacitate de încărcare max. kN (numai pentru încărcare statică)
0,9
Clasa de rezistență
10.9
L1
7
SW
3
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
27111704
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
Șurub din oțel tratat termic, clasa de rezistență 10.9.
Rulment cu bile din oțel sau POM.
Nailon de blocare a filetului.
Version
Șurub negru.
Bilă întărită, strălucitoare.
Note
Șuruburile de presiune cu bile fără cap complet sunt utilizate atunci când este necesară o suprafață de presiune curată și lustruită.
Drawing reference
Forma A: bilă din oțel
Forma D: bilă din POM

L2 = cca două spire de filet
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought