Bucșă de găurit cu guler oțel de călire 08910-B1040X12
- Potrivit ca bucșe de poziționare și ghidare
- Simplificarea unui proces de foraj standardizat
- Punctele de găurire nu trebuie să fie măsurate din nou și din nou
- Burghiul rulează drept și stabil
- Rezultate constant bune datorită unui unghi de penetrare fix
Unitatea de vânzare
6,68 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bucșă de găurit
Varianta 1
cu guler
DIN
DIN 172
Formă
B
Tipul de formă
Gaură rotunjită pe ambele părți
Tip de produs
scurt
Materialul
corpului de bază
oțel de călire
D1=diametru interior
10,4
D2=Diametrul exterior
18
L1=lungime
12
D1 Imprimare bucșe de găurit
de la 10,1 la 12,0
D3
22
L2
4
R
2
T1
0,02
T2
0,03
UNSPSC Code
31161507
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
Oțel special de călire.
Version
călit la 740 ±80 HV 10 și șlefuit.
Note
Pentru diametrele D1 peste 15 mm, gradațiile sunt de 0,5 mm.
On request
Cu umăr de centrare.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.