Prismă cu opritor oțel structural 08710-00
- Accesoriu pentru menghină pentru găurire
- Pentru preluarea componentelor rotunde
- Opritor reglabil cu cântar și vernier
Unitatea de vânzare
328,96 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Prismă
Varianta 1
cu opritor
Materialul
corpului de bază
oțel structural
Materialul
componentei
oțel
Dimensiune
0
Potrivit pentru
dimensiunea
clemei de găurire rotativă
0
UNSPSC Code
31162800
Descriere
Material
Prisme 1.0531.
Fălci din oțel.
Fălci din oțel.
Version
lucioasă.Fălcile lustruite și măcinate.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.