- Indexare, poziționare și fixare rapidă a componentelor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, instalații, comerț, gospodărie
- Știft de presiune călit
- cu blocare a filetului: siguranță în caz de vibrații, reutilizabil
Description
Material
Manșon 1.4305.
Știft de presiune 1.4034.
Arc 1.4310.
Fit de nailon de blocare.
Știft de presiune 1.4034.
Arc 1.4310.
Fit de nailon de blocare.
Version
Bright.
Thrust pin hardened.
Thrust pin hardened.
Note
For the inch series, dimension D is in inches, all other dimensions are in mm.
Drawing reference
L2 = approx. 2x thread pitch
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.