{"product":{"productId":"agid.23515","price":3.75,"name":"Roți zimțate, piese din oțel inoxidabil - inch"},"currency":"EUR"}
Material
Termoplastic, negru-gri.
Bucșă sau șurub filetat din oțel inoxidabil 1.4305..
Version
Oțel inoxidabil gol.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Knurled knobs, metal parts stainless steel, Form D, with tapped bush, without cap - inch
de la
3,75 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Knurled knobs, metal parts stainless steel, Form K, with tapped bush, with cap - inch
de la
4,06 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Knurled knobs, metal parts stainless steel, Form L, with external thread - inch
de la
3,86 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Termoplastic, negru-gri.
Bucșă sau șurub filetat din oțel inoxidabil 1.4305..
Version
Oțel inoxidabil gol.
Note
Pentru articolele vamale, formularul D este dat în inci, toate celelalte forme în mm.
Drawing reference
Forma D: bucșă filetată, fără capac
Forma K: bucșă filetată, cu capac
Forma L: filet exterior
Forma K: bucșă filetată, cu capac
Forma L: filet exterior