Picior reglabil oțel 27790-11100A7X75
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, inginerie de aparate, logistică și asamblare
- Acoperirea din cauciuc are un efect de absorbție a sunetului din structură
- Piuliță potrivită inclusiv
Sales unit
27,40 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Levelling foot
Form
A
Main
material
steel
Component
material
rubber
D1=D1 (inch)
3/4-10
H1=Total height
117
H=Height
28
L=thread length
75
D
100
H2
42
Load rating
max. kN
(static load only)
15
SW
3/4
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
Description
Material
Placă de picior, ax filetat din oțel.
Suport de cauciuc (NBR) 80 Shore.
Suport de cauciuc (NBR) 80 Shore.
Version
Placă de picior și ax filetat din oțel, zincat.
Suport de cauciuc vulcanizat, negru.
Suport de cauciuc vulcanizat, negru.
Note
Picioare de reglaj, din oțel, cu ax filetat montat pivotant și cu suprafață de sprijin din cauciuc. Suportul din cauciuc masiv este bine fixat de placa de tablă prin vulcanizare. Suportul de cauciuc are o aderență excepțională la podea. El izolează fonic și îngreunează transmiterea vibrațiilor și a șocurilor către podea.
Valorile referitoare la sarcină indicate în tabel se bazează pe o serie de teste în care s-a aplicat o sarcină statică perpendiculară pe disc, în centrul fusului. Forțele care acționează radial, precum cele generate de vibrații sau alte efecte de zguduire, influențează capacitatea de încărcare și nu sunt luate în considerare în valorile specificate.
Livrat cu piuliță potrivită.
Valorile referitoare la sarcină indicate în tabel se bazează pe o serie de teste în care s-a aplicat o sarcină statică perpendiculară pe disc, în centrul fusului. Forțele care acționează radial, precum cele generate de vibrații sau alte efecte de zguduire, influențează capacitatea de încărcare și nu sunt luate în considerare în valorile specificate.
Livrat cu piuliță potrivită.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.