text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Note
Gauge unit suitable for measuring concentricity, run-out and perpendicularity.
The robust design allows the unit to be used in the workshop and metrology room. A swivel contact roller simplifies positioning of the workpiece. The light sliding guides allow the dial gauges to be placed anywhere.
Technical Data
Inspection range Ø 5 mm to Ø 80 mm
Roller spacing min. 29 mm, max. 89 mm.
Carriage travel max. 100 mm.
Contact roller thrust is adjustable.
Gear driven rollers.

Roller precision: parallelism and coaxialism of both rollers max. 2 µm.

Base plate granite:
300 mm x 130 mm x 25 mm
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem