{"product":{"productId":"agid.5601","price":45.23,"name":"Dial gaugesDIN 878 "},"currency":"EUR"}
Material, version
Robust metal housing, chromium-plated
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material, version
Robust metal housing, chromium-plated
Note
Standard clamping shank Ø 8h6
Measuring range 10 mm
Scale graduation 0.01 mm
Spindle travel 1 mm per revolution of large pointer
Housing Ø 58 mm
Rotation counter
Tolerance marks
Measuring range 10 mm
Scale graduation 0.01 mm
Spindle travel 1 mm per revolution of large pointer
Housing Ø 58 mm
Rotation counter
Tolerance marks
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.