text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Corp de bază din aluminiu. Pârghie oțel turnat.
Version
Corp de bază anodizat negru. Pârghie brunată.
Note
Pentru modificarea direcției de palpare și instalarea suportului ceasului micrometric reversibil, cu ajutorul adaptoarelor de fixare (furnizate), a se vedea informațiile tehnice.
Accessory
Ceasuri comparatoare vezi 32540 și 32542.
Pentru inserția de măsurare, a se vedea 33042-040016.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem