Holders of dial gauges
Suporturile pentru ceasuri comparatoare sunt cunoscute și sub denumirea de suporturi pentru comparatoare sau standuri de măsurare. Acestea sunt instrumente utilizate pentru fixarea și poziționarea ceasurilor comparatoare sau a șublerelor etalon. Suporturile pentru ceasuri comparatoare sunt utilizate pentru a menține instrumentele de măsurare în mod stabil și precis în poziția dorită în timp ce se fac măsurători. Măsurătorile se fac de obicei pe diferite piese de prelucrat, componente de mașini sau elemente de construcție. Suporturile pentru comparatoare sunt utilizate în diverse domenii, în special în producția industrială, controlul calității și ingineria mecanică. Acestea sunt indispensabile atunci când trebuie efectuate măsurători precise ale lungimilor, diametrelor, planeității, rotunjimii sau ale altor parametri. Cu ajutorul suporturilor pentru ceasuri comparatoare, abaterile, toleranțele sau neregulile pot fi înregistrate rapid și precis.