text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Coloană pivotantă
Materialul corpului de bază
oțel
H=înălțime
200
H1
113
UNSPSC Code
41111610
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel.
Version
lustruit.
Note
Ceasuri comparatoare vezi 32540 și 32542.
Pentru brațele de măsurare, a se vedea 33150.
Application
Pentru măsurători de înălțime.
Assembly
- Demontați complet coloana pivotantă.
- Fixați coloana de ghidare pe masa de măsurare cu o șaibă și un șurub cilindric.
- Așezați inelul de prindere conic și apăsați-l pe suprafața de sprijin în timpul procesului de strângere.
- Introduceți manșonul pivotant conic.
- Atașați brațul de măsurare la manșonul pivotant conic.
- Fixați inelul de centrare conic pe manșonul pivotant conic cu două șuruburi de fixare.
- Introduceți știftul în coloana de ghidare.
- Glisați inelul conic pe coloana de ghidare, astfel încât știftul diblului să se cupleze în fanta de pe inelul conic. Asigurați-vă că inelul conic este așezat fără joc.
- Montați arcul de presiune cu inelul de prindere pe bloc pentru a preveni jocul axial.
- Regula de bază este: lubrifiați toate suprafețele de rulare.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem