{"product":{"productId":"agid.32587","price":611.16,"name":"Suport cu eliberare rapidă din aluminiu rotativ"},"currency":"EUR"}
Material
Corp de bază din aluminiu.
Arbore din oțel inoxidabil.
Arbore din oțel inoxidabil.
Version
Corp de bază cu acoperire dură.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Suport din aluminiu cu eliberare rapidă, rotativ, forma A, reglabil
de la
611,16 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Suport rapid din aluminiu, rotativ, forma B, reglare fină
de la
1.019,53 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Corp de bază din aluminiu.
Arbore din oțel inoxidabil.
Arbore din oțel inoxidabil.
Version
Corp de bază cu acoperire dură.
Note
Clemele pivotante cu eliberare rapidă pot fi montate pe clemele cu eliberare rapidă de bază, plăcile de bază sau mesele de poziționare fără unelte și pot fi combinate și conectate cu toate produsele cu cleme cu eliberare rapidă.
Suportul cu eliberare rapidă poate fi rotit. Intervalul de rotație este de 360° fără trepte. Acesta este fixat în poziție cu un șurub zimțat.
Setarea unghiului este scalată la o precizie de 2°.
Suportul cu eliberare rapidă poate fi rotit. Intervalul de rotație este de 360° fără trepte. Acesta este fixat în poziție cu un șurub zimțat.
Setarea unghiului este scalată la o precizie de 2°.
Drawing reference
Forma A: cu opritor la 90°
Forma B: cu reglare fină
Forma B: cu reglare fină
Accessory
Plăci de bază 34031.
Mese de poziționare 34031-05.
Clemă de bază cu eliberare rapidă 33227-05.
Clemă de bază cu eliberare rapidă 34006.
Clemă de bază cu eliberare rapidă 34021.
Mese transversale 34031-10.
Suport de fixare rapidă cu element unghiular 33227-10.
Suport de prindere rapidă cu element unghiular pivotant 34007.
Präzisionsschraubstöcke 33225-5003511.
Menghină de centrare de precizie 34010.
Adaptor 33225-20.
Mandrină de precizie cu trei fălci 34011.
Adaptor 33226-05.
Suporturi pentru ace 33227.
Clemă pentru piese mici 34012.
Prisme magnetice 34013.
Prisme cu clemă cu arc / fixare 34013-05.
Prisme 34013-10.
Mese de poziționare 34031-05.
Clemă de bază cu eliberare rapidă 33227-05.
Clemă de bază cu eliberare rapidă 34006.
Clemă de bază cu eliberare rapidă 34021.
Mese transversale 34031-10.
Suport de fixare rapidă cu element unghiular 33227-10.
Suport de prindere rapidă cu element unghiular pivotant 34007.
Präzisionsschraubstöcke 33225-5003511.
Menghină de centrare de precizie 34010.
Adaptor 33225-20.
Mandrină de precizie cu trei fălci 34011.
Adaptor 33226-05.
Suporturi pentru ace 33227.
Clemă pentru piese mici 34012.
Prisme magnetice 34013.
Prisme cu clemă cu arc / fixare 34013-05.
Prisme 34013-10.