text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Note
Set de componente de prindere pentru măsurarea suprafețelor și contururilor. Acesta constă dintr-o placă de bază și diverse elemente de prindere. Acest lucru face posibilă fixarea și poziționarea diferitelor piese strunjite și frezate.
Setul permite reglarea grosieră și fină și, prin urmare, poziționarea exactă. Clema centrică de precizie poate fi fixată direct pe placa de bază sau combinată cu masa transversală sau cu clema cu eliberare rapidă cu element unghiular.
Advantages
Asamblare personalizată a pieselor individuale pentru măsurători de suprafață și contur.
Scope of delivery
1x placă de bază 34031-200230201.
1x masă transversală 34031-10-050080.
1x suport de prindere rapidă cu element unghiular 33227-10-2.
1x clemă centrală de precizie 34010-500351.
1x Fălci pentru prismă 33225-08.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem