{"product":{"productId":"agid.32608","price":219.67,"name":"Quick-change pallet system, aluminium, Form A, short version"},"currency":"EUR"}
Descriere
Material
Aluminium.
Version
hard-coated.
Note
Quick-change pallets for measuring technology for reproducible positioning. The positioning is achieved with an angle.
Style B is supplied with screws which are used for mounting on the Keyence machines.
Style B is supplied with screws which are used for mounting on the Keyence machines.
Advantages
The clamping modules can be mounted on the mounting plate outside the measuring machine. This enables measuring machine OEE's to be reduced due to shorter setup and fixation times.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.