Material
Corp de bază din profil de aluminiu extrudat.
Carcasa rulmentului și căruciorul din aluminiu.
Șină de ghidare din profil de oțel și cărucior de ghidare.
Curea de distribuție din poliuretan cu element de întindere din oțel.
Carcasa rulmentului și căruciorul din aluminiu.
Șină de ghidare din profil de oțel și cărucior de ghidare.
Curea de distribuție din poliuretan cu element de întindere din oțel.
Version
Corp de bază anodizat în culoare naturală.
Carcasa rulmentului și căruciorul sunt anodizate negru.
Căile de rulare ale șinelor de ghidare a profilului sunt călite prin inducție și rectificate.
Carcasa rulmentului și căruciorul sunt anodizate negru.
Căile de rulare ale șinelor de ghidare a profilului sunt călite prin inducție și rectificate.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Corp de bază din profil de aluminiu extrudat.
Carcasa rulmentului și căruciorul din aluminiu.
Șină de ghidare din profil de oțel și cărucior de ghidare.
Curea de distribuție din poliuretan cu element de întindere din oțel.
Carcasa rulmentului și căruciorul din aluminiu.
Șină de ghidare din profil de oțel și cărucior de ghidare.
Curea de distribuție din poliuretan cu element de întindere din oțel.
Version
Corp de bază anodizat în culoare naturală.
Carcasa rulmentului și căruciorul sunt anodizate negru.
Căile de rulare ale șinelor de ghidare a profilului sunt călite prin inducție și rectificate.
Carcasa rulmentului și căruciorul sunt anodizate negru.
Căile de rulare ale șinelor de ghidare a profilului sunt călite prin inducție și rectificate.
Note
Unități liniare compacte și flexibile cu transmisie prin curea dințată. Corpul de bază este alcătuit dintr-un profil de aluminiu extrudat autoportant cu un ghidaj de șină de profil integrat. Acest sistem de șine poate absorbi forțele maxime din toate direcțiile, are o uzură redusă și oferă un proces optim atunci când se deplasează mase mari.
Pe exteriorul profilului de aluminiu există caneluri pentru asamblarea ușoară și sigură și pentru atașarea accesoriilor. Comutatoarele de proximitate pot fi poziționate și asigurate în fanta superioară în T. Cureaua dințată rulează în caneluri de ghidare pe partea superioară a profilului de aluminiu și astfel protejează toate piesele din profil de contaminare.
Datorită structurii sale simetrice, axa liniară permite montarea motoarelor și cutiilor de viteze pe toate cele patru laturi ale carcasei rulmentului. Laturile deschise ale arborilor tubulari neutilizați de pe carcasa rulmentului pot fi închise cu capacele de protecție 20300 disponibile opțional.
Există un orificiu suplimentar de centrare la fiecare orificiu filetat din partea de sus a glisierei. Împreună cu inelele noastre de centrare 20240, elemente de legătură suplimentare pot fi montate precis pe glisier.
Informațiile despre încărcare se aplică sarcinilor dinamice.
Pe exteriorul profilului de aluminiu există caneluri pentru asamblarea ușoară și sigură și pentru atașarea accesoriilor. Comutatoarele de proximitate pot fi poziționate și asigurate în fanta superioară în T. Cureaua dințată rulează în caneluri de ghidare pe partea superioară a profilului de aluminiu și astfel protejează toate piesele din profil de contaminare.
Datorită structurii sale simetrice, axa liniară permite montarea motoarelor și cutiilor de viteze pe toate cele patru laturi ale carcasei rulmentului. Laturile deschise ale arborilor tubulari neutilizați de pe carcasa rulmentului pot fi închise cu capacele de protecție 20300 disponibile opțional.
Există un orificiu suplimentar de centrare la fiecare orificiu filetat din partea de sus a glisierei. Împreună cu inelele noastre de centrare 20240, elemente de legătură suplimentare pot fi montate precis pe glisier.
Informațiile despre încărcare se aplică sarcinilor dinamice.
Technical Data
Clasa de protecție IP50.
Temperature range
-20 °C - +70 °C.
On request
Alte lungimi (cursă S max. 4000 mm).
Accessory
Capac de protecție. Masa canelată, kitul de fixare a motorului, kitul de sincronizare și comutatorul de proximitate consultați tabelul.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.