text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Elastomer spider polyurethane Shore 98A.

Coupling housing and clamping hub, aluminium.

Expanding mandrel steel.

Screws steel.

Centring rings 1.4301 stainless steel.

Version
Coupling housing black anodised.
Note
The motor adapter kit with elastomer dog coupling system (elastomer coupling with expanding mandrel) provides a simple and cost-effective solution for connecting electric motors.

Advantages of the elastomer dog coupling:
- Hub with expanding mandrel can be mounted axially
- Play-free with vibration absorption
- Excellent retaining force
- Excellent concentric accuracy
- Short design
- Easy to assemble
- Can be mounted axially on spigot side
- Electrical insulation
- Nominal torque up to 30 Nm
On request
Larger hub bore D.
Higher nominal torque.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem