{"product":{"productId":"agid.4539","price":3190.18,"name":"Linear gantry module with rail guides"},"currency":"EUR"}
Material
Body, carriage and flange plate aluminium alloy.
Guide rails steel
Guide rails steel
Version
Body anodised natural colour.
Carriage and flange plate anodised.
Rail guides hardened.
Carriage and flange plate anodised.
Rail guides hardened.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Body, carriage and flange plate aluminium alloy.
Guide rails steel
Guide rails steel
Version
Body anodised natural colour.
Carriage and flange plate anodised.
Rail guides hardened.
Carriage and flange plate anodised.
Rail guides hardened.
Note
Portal modules with ball rail guides. Pneumatic drive through a rodless cylinder. High load rating due to stiffened self-supporting aluminium profiles. The modules can be mounted in any position.
Specified loads apply to dynamic loads.
Repeat accuracy ±0.02 mm.
Specified loads apply to dynamic loads.
Repeat accuracy ±0.02 mm.
Temperature range
+5 °C to +70 °C
(+5 °C to +60 °C by size 65)
(+5 °C to +60 °C by size 65)
On request
* Other lengths (travel S max. 5000 mm) and intermediate positions.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.