text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Body and flange plate EN AW-5754.
Guide shafts steel
Version
Body, hard-coated
Flange plates, anodised.
Guide shaft, hardened.
Note
Maintenance-free pneumatic linear modules with three precision steel shafts and ball guide bushing with wipers. Double acting cylinder drive. All fastening threads have threaded inserts. The as accessory available shock absorbers and proximity switches can be integrated (no protruding edges). Positive fit construction for hundred per cent reproducibility. Combinations in all sizes and stroke variants are feasible without adapter plates.
Repeat accuracies of ±0.01 mm are possible.
Specified loads apply by centred carriages.
Temperature range
+5 °C up to +80 °C
On request
Available with locking cartridge as stroke deviation safeguard.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem