text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Housing high-strength aluminium.
Stop system steel.
Version
Housing anodised.
Stop system hardened and black oxidised.
Note
Maintenance-free pneumatic linear modules with recirculating ball bearing guide and load capacity of max. 240 N. Control by 4/2 or 5/2 directional valve. pneumatic drive, 4-8 bar, constant, filtered (10 µm), dried, oiled or unoiled. Compressed air connection M5.
Modules of the same size can be combined with one another without adapter plates via the precise centring system by means of centring rings 20240.
The position of the stop system is variable.

Repeat accuracy ±0.01 mm.
Drawing reference
1) compressed air connections
2) counterbore for socket head screw ISO 4762-M6
3) screw cannot be installed by 30/75/125/175 travel
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem