text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Housing high-strength aluminium.
Stop system steel.
Version
Housing anodised.
Stop system hardened and black oxidised.
Note
Maintenance-free pneumatic rotary module for small installation spaces with double actuated drive cylinder. Control by 4/2 or 5/2 directional valve. Pneumatic drive, 4-8 bar, constant, filtered (10 µm), dried, oiled or unoiled. Compressed air connection M5.
Modules of the same size can be combined with one another without adapter plates via the precise centring system by means of centring rings 20240.

The 0° – 190° rotation angle is infinitely adjustable.

Repeat accuracy ±0.01°.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem