text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Steel
grade 8.8.
Version
Stop screw black oxidised.
Stop face hardened (52 HRC).
Nut electro zinc-plated.
Note
The screw heads are machined before being hardened giving a defined and permanently consistent stop face.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem