text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Ball guide pin
Main material
mild steel
D=diameter
12
L=Length
80
D1
16
L1
4
L2
4
Steel code
1.7139
UNSPSC Code
31171503
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Ştift de ghidare cu bilă oţel călit 1.7139.
Version
călit.
Note
Știfturile de ghidare cu bile de oțel sunt alegerea perfectă pentru sarcini de conducere precise în fabricarea de scule și matrițe, precum și în procesele de fabricație solicitante. Acești știfturi de ghidare cu bile de înaltă calitate au fost special dezvoltați pentru a asigura precizie maximă, stabilitate și durabilitate.

Cu un guler integrat, șuruburile de ghidare cu bile oferă o bază optimă pentru montarea unităților de ghidare cu bile. Gulerul permite alinierea precisă și sigură a unității, rezultând o mișcare lină și o ghidare fiabilă a sculelor și matrițelor.

Principiul 3+1 asigură asamblarea corectă a celor două jumătăți de matriță. Sunt instalate 3 elemente de ghidare cu un diametru mai mare și 1 element de ghidare cu un diametru mai mic.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought