Rulment liniar cu bile cu cupolă din oțel inoxidabil oțel inoxidabil 21505-01-1602
- Garnitură față-verso
- Sarcină dinamică nominală de până la 2100 N
Unitatea de vânzare
72,85 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Rulment liniar cu bile
Varianta 1
cu cupolă din oțel inoxidabil
Varianta 2
închis
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
D1=Diametrul exterior
26
D=diametru interior
16
L=lungime
36 -0,2
Corp bază cheie din oțel
1.4034
D2
24,9
L1
24,9 -0,2
L2
1,3
UNSPSC Code
31171510
Valori nominale ale
sarcinii dinamice
N
686
Valori nominale ale
sarcinii statice
N
1092
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Manta exterioară din oțel inoxidabil.
Cușcă din oțel inoxidabil.
Bile din oțel inoxidabil.
Cușcă din oțel inoxidabil.
Bile din oțel inoxidabil.
Note
Rulmenții liniari cu bile corespund seriei 3 în conformitate cu ISO 10285. Cu garnituri de etanșare pe ambele părți. Rulmenții liniari cu bile sunt prevăzuți cu o carcasă din oțel inoxidabil. Rulmenții liniari cu bile sunt fixați cu inele de fixare conform DIN 471/472.
Toleranțe recomandate:
Arbore: h6
Carcasa: H7
Rulmenții liniari cu bile cu garnituri de etanșare pe ambele părți trebuie lubrifiați înainte de instalare.
Sarcinile nominale specificate se aplică atunci când se utilizează arbori duri și prelucrați.
Toleranțe recomandate:
Arbore: h6
Carcasa: H7
Rulmenții liniari cu bile cu garnituri de etanșare pe ambele părți trebuie lubrifiați înainte de instalare.
Sarcinile nominale specificate se aplică atunci când se utilizează arbori duri și prelucrați.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.