Șină de ghidare aluminiu 21240-11020X4000
- Pentru compensarea diferențelor de înălțime
- Flexibilitate maximă în construcție
- Rezultate foarte bune la frecare și uzură
- Robust și rezistent la murdărie
Unitatea de vânzare
187,59 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șină de ghidare
Varianta 2
simplu
Materialul
corpului de bază
aluminiu
L2= distanța de găurire de la margine
20
L=lungime
4000
A
17
B
27
B1
27
D
10
D1
6,6
Dimensiune
10
H
18
H1
9
H2
5,5
L
max.
4000
L1
120
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Aluminiu.
Version
anodizat dur, grosimea stratului 50 µm.
Duritate 500 HV.
Duritate 500 HV.
Note
Șina individuală permite cea mai înaltă flexibilitate la construcție și o montare simplă. Utilizabil pentru compensarea diferențelor de înălțime. Aluminiul anodizat dur este utilizat ca material pentru șine și asigură cele mai bune rezultate privind frecarea și uzura. Robust și fără sensibilitate la murdărie, pe care se pot transporta în siguranță și fără întreținere chiar și sarcini ridicate.
** Lungimea L2 = 20 mm și
* Lungimea L = 500 mm trebuie să fie specificată.
Specificațiile de lungime L2 și L sunt posibile numai în mm întregi.
** Lungimea L2 = 20 mm și
* Lungimea L = 500 mm trebuie să fie specificată.
Specificațiile de lungime L2 și L sunt posibile numai în mm întregi.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.