Prezentare generală
Șină de ghidare liniară potrivită pentru sisteme de ghidare liniară fiabile
Ce este o șină de ghidare liniară?
Funcția șinelor de ghidare liniară
Domenii de utilizare a șinelor de ghidare liniară de la norelem
Ce avantaje oferă șinele de ghidare liniară de la norelem?
Gama norelem de șine de ghidare liniară și cărucioare de ghidare
Șine de ghidare liniară curbate sau drepte
Șină de ghidare liniară potrivită pentru sisteme de ghidare liniară fiabile
Mașinile și instalațiile complexe necesită mișcări precise și controlate în mod fiabil. Alegerea șinei de ghidare liniară potrivite contribuie la realizarea fiabilă și eficientă a mișcărilor. În continuare veți afla cum funcționează șinele de ghidare liniară, unde sunt utilizate și ce aspecte sunt importante la alegerea acestora.
Ce este o șină de ghidare liniară?
O șină de ghidare liniară, denumită și ghidaj liniar cu role, este un element de mașină care deplasează componente precum căruciorul de ghidare pe o linie dreaptă și suportă în același timp forțe mari. Este o componentă esențială a sistemelor de ghidare liniară.
Un sistem de ghidare liniară este alcătuit, în principiu, din următoarele elemente:
Șină de ghidare liniară: este vorba despre un profil metalic lung, călit, care se montează fix pe o structură de susținere
Cărucior de ghidare (sanie): un element mobil pe șină
Corpuri de rulare: bile sau role în interiorul căruciorului, care transformă contactul direct într-o mișcare de rulare
Funcția șinelor de ghidare liniară
Funcția principală a șinelor de ghidare liniară constă în ghidajul precis al componentelor mobile ale mașinilor de-a lungul unei traiectorii rectilinii prestabilite. Datorită acestei lagăruiri cu rostogolire, ghidajul prezintă o frecare extrem de redusă, ceea ce permite deplasarea sarcinilor grele cu ușurință, precizie și cu o uzură minimă. În acest fel, forțele mari, greutățile și solicitările de moment provenite din diverse direcții sunt preluate și descărcate în mod stabil.
Mai exact, între șină și cărucior se află bile sau role mici, numite corpuri de rulare, care se rostogolesc pe căile de rulare călite. Atunci când se deplasează căruciorul, corpurile de rulare se mișcă odată cu acesta și sunt redirecționate în interiorul căruciorului. Apoi, printr-un circuit de retur, ajung din nou la punctul de plecare. Datorită acestui ciclu, corpurile de rulare se pot mișca continuu, ceea ce permite parcurgerea unor distanțe mai mari.
Domenii de utilizare a șinelor de ghidare liniară de la norelem
Sistemele de ghidare liniară sunt utilizate în numeroase domenii în care se dorește deplasarea corpurilor cu un efort cât mai redus și cu frecare minimă. Acestea sunt utilizate, de exemplu, în industria ambalajelor și a produselor alimentare, dar și la ușile interioare ale navelor sau trenurilor. Acestea asigură o mișcare uniformă și permit ghidajul precis al componentelor mobile.
Ce avantaje oferă șinele de ghidare liniară de la norelem?
Șinele de ghidare liniară de la norelem prezintă, printre altele, următoarele avantaje:
Precizie ridicată
Frecare redusă
Capacitate de încărcare ridicată
Repetabilitate ridicată
Durată lungă de viață
Montare simplă
Lungime dorită la cerere (max. 4000 mm)
Bilele sau rolele aflate între șină și cărucior generează o frecare foarte redusă, ceea ce permite deplasarea ușoară și uniformă a componentelor. În plus, șinele de ghidare liniară asigură un ghidaj precis, cu un joc minim. De asemenea, pot suporta forțe mari, fără ca mișcarea să fie afectată în mod semnificativ. Materialele utilizate asigură, de asemenea, o rezistență ridicată la uzură, chiar și în condiții de solicitare intensă. Prin urmare, șinele de ghidare liniară pot fi utilizate pe o perioadă îndelungată. Un alt avantaj este faptul că modelele se montează ușor, iar lungimea dorită poate fi solicitată individual.
Gama norelem de șine de ghidare liniară și cărucioare de ghidare
Gama de produse norelem din domeniul șinelor de ghidare liniară cuprinde următoarele produse:
Șine de ghidare liniară drepte
Șine de ghidare liniară curbate sau drepte
Atât în cazul variantei cu șine de ghidare liniară curbate, cât și în cazul variantei cu șine de ghidare liniară drepte, șinele și șuruburile sunt din oțel de înaltă calitate, pana de ajustare este din oțel inoxidabil, iar dopurile de etanșare sunt din material plastic. La ambele variante, șinele sunt, în plus, fără strat de acoperire și întărite. Șuruburile din oțel sunt zincate galvanic.
Ambele variante ale șinei de ghidare liniară pot fi fixate cu șuruburi din partea de sus. Pe aceasta pot fi montate unul sau mai multe cărucioare de ghidare cu role. Șinele de ghidare liniară cu canelură pe ambele părți sunt potrivite pentru asamblarea mai multor șine de ghidare liniară. Astfel, cu ajutorul unei pene paralele, asamblarea șinelor se realizează cu ușurință. Dopurile de închidere sunt livrate întotdeauna, în mod standard, în culoarea albastru RAL 5002.
Pe baza acestor componente se pot realiza geometrii complexe din șine de ghidare liniară curbate și drepte.
Următoarele variante sunt compatibile cu sistemul de șină de ghidare liniară curbată:
Șine de ghidare liniară drepte 21355
Șuruburi cilindrice cu cap hexagonal interior 07160, cu filet M5 pentru mărimea 2 sau cu filet M8 pentru mărimea 3
La cerere, sunt disponibile și alte unghiuri și raze, dopuri de închidere în alte culori, precum și un strat de acoperire cu diamant.
Următoarele variante sunt compatibile cu sistemul de șină de ghidare liniară dreaptă:
Cărucioare de ghidare cu role pentru șine de ghidare liniară 21351
Șuruburi cilindrice cu cap hexagonal interior 07160, cu filet M5 pentru mărimea 2 sau cu filet M8 pentru mărimea 3
La cerere, produsul este disponibil și cu canelură pe o singură parte și/sau cu strat de acoperire cu diamant, precum și în alte lungimi (max. 4000 mm) și în alte culori ale dopurilor de închidere.
Căruciorul de ghidare cu role potrivit pentru șine de ghidare liniară
Desigur, norelem oferă cărucioare liniare potrivite atât pentru șinele de ghidare liniară drepte, cât și pentru cele curbate. Ambele variante sunt alcătuite dintr-o placă din aluminiu, role din oțel pentru rulmenți și garnituri din NBR. În plus, placa este fără strat de acoperire și eloxată. Intervalul de temperatură este cuprins între -10 °C și +70 °C, accelerația maximă este de 50 m/s², iar viteza maximă de deplasare este de 5 m/s.
Produsul Cărucioare de ghidare cu role pentru șine de ghidare liniară este potrivit atât pentru șine de ghidare liniară drepte, cât și pentru cele curbate. Următoarele variante sunt compatibile cu acest sistem:
Șine de ghidare liniară drepte 21355
Căruciorul de ghidare cu role 21351-2120 poate fi utilizat începând cu o rază de îndoire de 400 mm, iar căruciorul de ghidare cu role 21351-3150 începând cu o rază de îndoire de 500 mm.
Căruciorul de ghidare cu role pentru șine de ghidare liniară drepte este compatibil exclusiv cu șinele de ghidare liniară drepte (șine de ghidare liniară drepte 21355). Rolele sunt prevăzute cu o garnitură inelară, ceea ce determină o toleranță de -0,5 mm pentru H1. Acest lucru asigură o deplasare uniformă a căruciorului de ghidare cu role.
Alegerea șinei de ghidare liniară și a căruciorului de ghidare liniară potrivite
Alegerea șinei de ghidare liniară și a căruciorului de ghidare depinde de domeniul de utilizare. În funcție de aplicație, cerințele privind lungimea, capacitatea de încărcare și forma șinei diferă. În timp ce pentru unele aplicații sunt suficiente șinele drepte, pentru altele sunt necesare cele curbate. De asemenea, este important ca căruciorul de ghidare să se potrivească cu șina respectivă, astfel încât ambele să funcționeze fără probleme împreună. Dacă aveți întrebări suplimentare cu privire la produse, trimiteți un e-mail la technik@norelem.de sau contactați serviciul nostru de asistență tehnică la numărul 07145/206-60.